HjemRedskaberSkovle – mellemstor hjullæsser417-4921: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
Hjem
RedskaberSkovle – mellemstor hjullæsser
417-4921: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
417-4921: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

Mærke: Cat

Produktbilleder
417-4921: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
417-4921: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
417-4921: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
417-4921: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
417-4921: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
417-4921: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
417-4921: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
417-4921: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 417-4921
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 417-4921

Måleenheder

USMetrisk
Width: 2550 mm
Width: 100 in
Height: 51.7 in
Height: 1314 mm
Weight: 2164.9 lb
Weight: 982 kg
Length: 1312 mm
Length: 51.7 in
Capacity: 2.1 m³
Capacity: 2.7 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 1 in
Interface Type: Pin On
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 417-4921

HJULDOZER

930 926 924K 926M 930K 930M

HJULLÆSSER

930 926

Vis mere
Relaterede dele
525-7237
525-7237: 2.1 m3 (2.7 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
Tjek pris
345-2820
345-2820: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
Tjek pris
417-4905
417-4905: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
Tjek pris
466-2253
466-2253: 2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert