Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeAndre tætninger421-8158: 441,53 mm ydre diameter læbetype pakning
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeAndre tætninger421-8158: 441,53 mm ydre diameter læbetype pakning
421-8158: 441,53 mm ydre diameter læbetype pakning

Cat® 23,62 mm tyk læbetypeforsegling til slutdrevhus

Mærke: Cat

Produktbilleder
421-8158: 441,53 mm ydre diameter læbetype pakning
421-8158: 441,53 mm ydre diameter læbetype pakning
421-8158: 441,53 mm ydre diameter læbetype pakning
421-8158: 441,53 mm ydre diameter læbetype pakning
421-8158: 441,53 mm ydre diameter læbetype pakning

Cat® 23,62 mm tyk læbetypeforsegling til slutdrevhus

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 421-8158

Måleenheder

USMetrisk
Udvendig diameter (tommer): 17,383
Udvendig diameter (mm): 441,5
Primært tætningsmateriale: NBR (nitril)
Pakningstype: Læbetype
Akseldiameter (tommer): 16,216
Akseldiameter (mm): 411,9
Stil: Ikke angivet
Bredde (tommer): 0,93
Bredde (mm): 23,6
Material: Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 421-8158

MOTORGRADER

14M 14M-3 14M3 14

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet