HjemRedskaberHamreHammerværktøjer423-8334: H35 Cone
HjemRedskaberHamreHammerværktøjer423-8334: H35 Cone
423-8334: H35 Cone

Hammer Tools are used to break up a variety of different materials.

Mærke: Cat

Produktbilleder
423-8334: H35 Cone
423-8334: H35 Cone
423-8334: H35 Cone
423-8334: H35 Cone
423-8334: H35 Cone
423-8334: H35 Cone
423-8334: H35 Cone
423-8334: H35 Cone

Hammer Tools are used to break up a variety of different materials.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 423-8334

Cat® Hammer Tools designed for Cat Hammers are heat treated and matched to both hammer piston diameter and mass to deliver full blow energy.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 423-8334

Måleenheder

USMetrisk
Tool Shaft Diameter: 1.6 in
Tool Shaft Diameter: 40 mm
Overall Length: 400 mm
Overall Length: 15.7 in
Weight: 8.8 lb
Weight: 4 kg
Compatibility: H35 Hammer
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 423-8334

UDSTYR

H65S H45S H55S H35E S H35S

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet