Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor424-1264: Svinghjul hus pakning sæt
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor424-1264: Svinghjul hus pakning sæt
424-1264: Svinghjul hus pakning sæt

Bageste struktursæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
424-1264: Svinghjul hus pakning sæt
424-1264: Svinghjul hus pakning sæt
424-1264: Svinghjul hus pakning sæt
424-1264: Svinghjul hus pakning sæt

Bageste struktursæt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

214-7567: 10,52 mm indvendig diameter O-ring pakning
214-7567: 10,52 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
9Y-6089: 0,8 mm tyk svinghjulshuspakning
9Y-6089: 0,8 mm tyk svinghjulshuspakningAntal: 2
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætningAntal: 2
528-5683: 220 mm udvendig diameter krumtapaksel tætning
528-5683: 220 mm udvendig diameter krumtapaksel tætningAntal: 1
1P-1669: 3/4" Polypropylen tætningsprop
1P-1669: 3/4" Polypropylen tætningspropAntal: 1
061-9455: 47,22 mm indvendig diameter O-ring pakning
061-9455: 47,22 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
238-5084: 29,74 mm udvendig diameter O-ring tætning
238-5084: 29,74 mm udvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
4H-7869: 0,8 mm tyk pakning til motors bagdæksel
4H-7869: 0,8 mm tyk pakning til motors bagdækselAntal: 1
Viser 1 til 8 af 8
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 424-1264
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 424-1264

SKOVBRUGSPRODUKTER

521B 532 TK732 2390 522B 541 TK722 552 2 TK721 TK752 551 552 511 TK711 541 2 TK741 2491 522 521

LARVEBÅNDSDOZER

D6R D6R II

MOTOR – MASKINE

C-9

GRAVEMASKINE

330D MH 330C LN 336D 336D2 L 330C L 336D L 330C 330C FM 330D 336D LN 340D L 330C MH 330D L 330D 330D L 330C 330D LN 336D 336D L 323D LN

OEM-LØSNINGER

OEMS

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M330D

MOTORGRADER

163H 160H 140H 143H 14H

MARINE PRODUKTER

C9

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet