Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Registrér dig
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemFiltre og væskerVæskerFedt424-1488: Smøremiddel til åbent gear - Koldt vejr - Læs
HjemFiltre og væskerVæskerFedt424-1488: Smøremiddel til åbent gear - Koldt vejr - Læs
424-1488: Smøremiddel til åbent gear - Koldt vejr - Læs

Smøringsbeholder til åbent gear på elektriske rebskovle og trækliner

Mærke: Cat

Produktbilleder
424-1488: Smøremiddel til åbent gear - Koldt vejr - Læs
424-1488: Smøremiddel til åbent gear - Koldt vejr - Læs

Smøringsbeholder til åbent gear på elektriske rebskovle og trækliner

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Beskrivelse af reservedelsnummer 424-1488

Caterpillar-fedtprodukter er specifikt designet til beskyttelse og forlængelse af Cat-udstyrets levetid ved de mest krævende anvendelser.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 424-1488

Måleenheder

USMetrisk
Begrænsninger: Kun til anvendelse i åbne gear til elektrisk rebskovl og trækline
Temperatur (°C): -40 – +10
Anvendelse: Lav hastighed, høj belastning
Temperatur (°F): -40 – +50
Læsmængde (kg): 950,0
Mængde (kg): 950,0
Læsmængde (lb): 2.100,0
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet