HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerSlangebånd433-3102: Klemme til flere rør
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerSlangebånd433-3102: Klemme til flere rør
433-3102: Klemme til flere rør

Cat® sadelklemme med flere rør

Mærke: Cat

Produktbilleder
433-3102: Klemme til flere rør
433-3102: Klemme til flere rør
433-3102: Klemme til flere rør
433-3102: Klemme til flere rør
433-3102: Klemme til flere rør

Cat® sadelklemme med flere rør

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 433-3102

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 200,0
Længde (tommer): 7,87
Bredde (mm): 37,0
Bredde (tommer): 1,46
Højde (mm): 30,0
Højde (tommer): 1,18
Materiale: Polyolefinplastisk
Farve: Glans Sort Lav
Vægt (kg): 0,104
Vægt (lb): 0,23
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 433-3102

RENDEGRAVER

426 424B 424B HD 424 424B2 426 F2

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet