HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor433-7635: SÆT - MOTOREFTERSYN (STØRRE)
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor433-7635: SÆT - MOTOREFTERSYN (STØRRE)
433-7635: SÆT - MOTOREFTERSYN (STØRRE)

Marine-bundtet reparationsløsning, 3406-motoreftersyn

Mærke: Cat

Produktbilleder
433-7635: SÆT - MOTOREFTERSYN (STØRRE)
433-7635: SÆT - MOTOREFTERSYN (STØRRE)

Marine-bundtet reparationsløsning, 3406-motoreftersyn

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

433-7623: SÆT – MONTERING AF AFTERKØLERE OG SLANGER
433-7623: SÆT – MONTERING AF AFTERKØLERE OG SLANGERAntal: 1
101-8468: Glideleje med en udvendig diameter på 56,03 mm
101-8468: Glideleje med en udvendig diameter på 56,03 mmAntal: 1
106-1792: 100 mm lang konisk låsetap i stål
106-1792: 100 mm lang konisk låsetap i stålAntal: 12
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntal: 2
061-7540: 37,69 mm indvendig diameter O-ring tætning
061-7540: 37,69 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
131-7123: 63,70mm indvendig diameter ærme leje
131-7123: 63,70mm indvendig diameter ærme lejeAntal: 1
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 5
228-7093: 27,22 mm udvendig diameter O-ring tætning
228-7093: 27,22 mm udvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætningAntal: 5
2N-2766: 3/8''-16 kegleformet kontramøtrik
2N-2766: 3/8''-16 kegleformet kontramøtrikAntal: 12
349-1530: SÆT – PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
349-1530: SÆT – PAKNING TIL SVINGHJULSHUSAntal: 1
124-9052: 1,2 mm tyk pakning til regulatorhuset
124-9052: 1,2 mm tyk pakning til regulatorhusetAntal: 1
130-4698: 51,03 mm indvendig diameter bøsningsleje
130-4698: 51,03 mm indvendig diameter bøsningslejeAntal: 1
2N-3350: 21,59mm indvendig diameter tætning-O-ring
2N-3350: 21,59mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
100-7399: 38 mm diameter cylinder blokstik
100-7399: 38 mm diameter cylinder blokstikAntal: 2
126-1756: 5/16''-18 x 7/8'' Hex-hovedlåsebolt
126-1756: 5/16''-18 x 7/8'' Hex-hovedlåseboltAntal: 4
155-9524: 2,28 mm tykkelse kantbundet tætning
155-9524: 2,28 mm tykkelse kantbundet tætningAntal: 1
1R-0749: Sekundært brændstoffilter
1R-0749: Sekundært brændstoffilterAntal: 1
4N-1156: 1,2 mm tyk radiator vandledningspakning
4N-1156: 1,2 mm tyk radiator vandledningspakningAntal: 1
9X-7378: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætning
9X-7378: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
126-1757: 19,3 mm udvendig tætningsskive med udvendig diameter
126-1757: 19,3 mm udvendig tætningsskive med udvendig diameterAntal: 9
238-5084: 29,74 mm udvendig diameter O-ring tætning
238-5084: 29,74 mm udvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
198-1517: 1,2 mm tyk cylinderblokdækselpakning
198-1517: 1,2 mm tyk cylinderblokdækselpakningAntal: 2
392-9208: Aflastningsventilstempel
392-9208: AflastningsventilstempelAntal: 2
3S-9643: Læbetætning med roterende aksel
3S-9643: Læbetætning med roterende akselAntal: 2
248-5513: Vandtemperaturregulator
248-5513: VandtemperaturregulatorAntal: 2
3G-2292: 3/8" bolt med sekskantet hoved
3G-2292: 3/8" bolt med sekskantet hovedAntal: 5
4N-0641: 0.8mm tyk pakning
4N-0641: 0.8mm tyk pakningAntal: 1
268-5589: 124,30 mm udvendig diameter presse på plads forsegling
268-5589: 124,30 mm udvendig diameter presse på plads forseglingAntal: 1
4N-8150: 93.73 mm kompressionsfjeder med fri længde
4N-8150: 93.73 mm kompressionsfjeder med fri længdeAntal: 2
5P-5678: Motorbåndpakning
5P-5678: MotorbåndpakningAntal: 7
214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætningAntal: 1
Viser 1 til 32 af 36Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 433-7635

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 433-7635

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet