HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter437-9853: STIFT
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter437-9853: STIFT
437-9853: STIFT

Linkage Pin

Mærke: Cat

Produktbilleder
437-9853: STIFT
437-9853: STIFT
437-9853: STIFT
437-9853: STIFT
437-9853: STIFT

Linkage Pin

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 437-9853

Måleenheder

USMetrisk
Length (mm): 47,0
Length (in): 1,87
Pin Diameter (mm): 10,0
Pin Diameter (in): 0,39
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: HEADED PIN
Material: STEEL,Alloy Zinc,Low Alloy Steel
Plating: Zinc Plated
Overall Length (mm): 51,4
Overall Length (in): 2,024
Diameter (mm): 9,95
Diameter (in): 0,392
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 437-9853

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet