Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlanger med fast længde438-7230: 127 mm indvendig diameter luftslangeslange
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlanger med fast længde438-7230: 127 mm indvendig diameter luftslangeslange
438-7230: 127 mm indvendig diameter luftslangeslange

Cat® 127mm Inner Diameter Air Line Hose acts as a conduit for the controlled and efficient flow of air with the connected components

Mærke: Cat

Produktbilleder
438-7230: 127 mm indvendig diameter luftslangeslange
438-7230: 127 mm indvendig diameter luftslangeslange
438-7230: 127 mm indvendig diameter luftslangeslange
438-7230: 127 mm indvendig diameter luftslangeslange
438-7230: 127 mm indvendig diameter luftslangeslange

Cat® 127mm Inner Diameter Air Line Hose acts as a conduit for the controlled and efficient flow of air with the connected components

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 438-7230
Material: EPDM RUBBER,Other Hose
Inside Diameter (mm): 127,0
Operating Temperature: -40°C TO 125°C
Application: CONNECTION ON ENGINE SYSTEM
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 438-7230

GENINDVINDINGSMIKSER

RM500B

ROTERENDE MIKSER

RM500B

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM500 RM500B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet