HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsKoblinger439-0804: KOBLINGSENHED-
HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsKoblinger439-0804: KOBLINGSENHED-
439-0804: KOBLINGSENHED-

Cat® XN Spiral Permanent Coupling - Straight Code 61

Mærke: Cat

Produktbilleder
439-0804: KOBLINGSENHED-
439-0804: KOBLINGSENHED-
439-0804: KOBLINGSENHED-
439-0804: KOBLINGSENHED-
439-0804: KOBLINGSENHED-

Cat® XN Spiral Permanent Coupling - Straight Code 61

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 439-0804

Måleenheder

USMetrisk
Connector: Permanent
Material: STEEL,Alloy Zinc
Coating: Zinc Plated
Shape: Straight
Connector Type: -12 CODE 61 FLANGE
Length (mm): 124,0
Length (in): 4,87
Cut-Off Factor (mm): 70,0
Cut-Off Factor (in): 2,76
Recommended Hose Size (mm): 19,1
Recommended Hose Size (in): 0,75
Compatible With: SAE 100R12, SAE 100R13, SAE 100R15
Seal Type: NBR 4J-5267, FKM 291-8218
Description: Permanent Coupling 12XN
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 439-0804

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet