Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.

Vælg butik

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Registrér dig
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje441-7010: Pakningssæt til transmissionseftersyn
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje441-7010: Pakningssæt til transmissionseftersyn
441-7010: Pakningssæt til transmissionseftersyn

Pakningssæt til transmissionseftersyn

Mærke: Cat

Produktbilleder
441-7010: Pakningssæt til transmissionseftersyn
441-7010: Pakningssæt til transmissionseftersyn

Pakningssæt til transmissionseftersyn

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

2D-8364: 582,68 mm indvendig diameter tætning-O-ring
2D-8364: 582,68 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
361-7172: Metal slid ærme forsegling
361-7172: Metal slid ærme forseglingAntal: 1
361-7171: 147 mm udvendig diameter læbe type plastforsegling
361-7171: 147 mm udvendig diameter læbe type plastforseglingAntal: 1
7G-4817: 368,86 mm indvendig diameter indvendig tætningsring
7G-4817: 368,86 mm indvendig diameter indvendig tætningsringAntal: 1
8E-3838: 165 mm udvendig diameter tætningsring
8E-3838: 165 mm udvendig diameter tætningsringAntal: 2
2S-4663: 179,42 mm indvendig diameter tætning-O-ring
2S-4663: 179,42 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
3P-2794: 354,46 mm indvendig diameter indvendig tætningsring
3P-2794: 354,46 mm indvendig diameter indvendig tætningsringAntal: 1
3D-8241: 532,26mm indvendig diameter tætning-O-ring
3D-8241: 532,26mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
8M-5254: O-RINGSPAKNING
8M-5254: O-RINGSPAKNINGAntal: 4
7G-6373: 0,8 mm tyk dækselpakning
7G-6373: 0,8 mm tyk dækselpakningAntal: 1
104-6730: 0,8 mm tyk transmissionskontrolventilpakning
104-6730: 0,8 mm tyk transmissionskontrolventilpakningAntal: 1
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
1H-5728: O-ringspakning med en indvendig diameter på 63,09 mm
1H-5728: O-ringspakning med en indvendig diameter på 63,09 mmAntal: 1
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 1
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætningAntal: 1
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
6J-2419: O-ringspakning med en indvendig diameter på 36,17 mm
6J-2419: O-ringspakning med en indvendig diameter på 36,17 mmAntal: 1
153-1157: 78,97 mm indvendig diameter O-ringstætning
153-1157: 78,97 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
3T-2508: 3,12 mm tyk udvendig tætningsring
3T-2508: 3,12 mm tyk udvendig tætningsringAntal: 4
2H-3927: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ring
2H-3927: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ringAntal: 2
4S-5816: Tætningsring med en indvendig diameter på 203,20 mm
4S-5816: Tætningsring med en indvendig diameter på 203,20 mmAntal: 2
9M-9647: O-RINGSPAKNING
9M-9647: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
8P-2019: Indvendig pakningsring
8P-2019: Indvendig pakningsringAntal: 1
6T-5613: 174 mm indvendig diameter gummi afstandsstykket
6T-5613: 174 mm indvendig diameter gummi afstandsstykketAntal: 1
2K-4472: O-ringspakning med indvendig diameter på 158,34 mm
2K-4472: O-ringspakning med indvendig diameter på 158,34 mmAntal: 1
8M-5253: 18,72 mm indvendig diameter o ringforsegling
8M-5253: 18,72 mm indvendig diameter o ringforseglingAntal: 1
6V-0852: Støvhætte til hydraulikolie
6V-0852: Støvhætte til hydraulikolieAntal: 10
1H-6227: 101,19 mm indvendig diameter O-ringstætning
1H-6227: 101,19 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
3T-2509: 397,35mm udvendig diameter tætningsring
3T-2509: 397,35mm udvendig diameter tætningsringAntal: 2
5H-2824: 75,56 mm indvendig diameter O-ringstætning
5H-2824: 75,56 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
8P-2022: Ekstern pakningsring
8P-2022: Ekstern pakningsringAntal: 1
8M-4438: O-ring, 2,6 X 17 mm 70A VMQ
8M-4438: O-ring, 2,6 X 17 mm 70A VMQAntal: 2
Viser 1 til 32 af 44Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 441-7010

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 441-7010

LASTVOGN

777F

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet