Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringLejesæt til drivlinje446-8142: Sidste drevlejesæt
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringLejesæt til drivlinje446-8142: Sidste drevlejesæt
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

2K-9062: 31,75 mm lang fjederstift i stål
2K-9062: 31,75 mm lang fjederstift i stålAntal: 1
2D-6506: 736,6 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
2D-6506: 736,6 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
2S-4071: 171,04 mm indvendig diameter tætning-O-ring
2S-4071: 171,04 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
346-1110: 134mm diameter trykplade
346-1110: 134mm diameter trykpladeAntal: 1
423-2089: Duo-tætningsgruppe
423-2089: Duo-tætningsgruppeAntal: 1
196-0424: Leje - Kop (affaldsbestandig)
196-0424: Leje - Kop (affaldsbestandig)Antal: 2
423-2091: Duo-tætningsgruppe
423-2091: Duo-tætningsgruppeAntal: 1
380-6914: 532,26mm indvendig diameter tætning-O-ring
380-6914: 532,26mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
363-0638: 145mm udvendig diameter muffe leje
363-0638: 145mm udvendig diameter muffe lejeAntal: 1
344-6089: Leje-Sfærisk rulle
344-6089: Leje-Sfærisk rulleAntal: 1
196-0423: Leje - Kegle (affaldsbestandig)
196-0423: Leje - Kegle (affaldsbestandig)Antal: 2
2A-3398: 2,04 mm tyk oliepakning
2A-3398: 2,04 mm tyk oliepakningAntal: 1
436-2594: 101,62 mm indvendig diameter rulleleje
436-2594: 101,62 mm indvendig diameter rullelejeAntal: 8
5P-5045: Kugleleje med enkelt række
5P-5045: Kugleleje med enkelt rækkeAntal: 1
198-3173: Lejeenhed
198-3173: LejeenhedAntal: 4
2S-4078: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning
2S-4078: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
200-4215: 229,5 mm indvendig diameter trykskive
200-4215: 229,5 mm indvendig diameter trykskiveAntal: 2
241-6948: 428,92 mm indvendig diameter tætning-O-ring
241-6948: 428,92 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
7X-4781: 1075 mm indvendig diameter tætning-o-ring
7X-4781: 1075 mm indvendig diameter tætning-o-ringAntal: 1
2H-6338: 85,32 mm indvendig diameter tætning-o-ring
2H-6338: 85,32 mm indvendig diameter tætning-o-ringAntal: 2
2M-9780: 2,46 x 19,18 mm 90A NBR O-ring
2M-9780: 2,46 x 19,18 mm 90A NBR O-ringAntal: 6
Viser 1 til 21 af 21
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 446-8142

Et lejesæt til slutdrev indeholder alle lejer, tætninger og pakninger, der skal udskiftes ved hver genopbygning.

Egenskaber: Caterpillar endelige drevlejesæt er garanteret at have alle dele til applikationen til en nedsat pris.

Anbefalet anvendelse: alle applikationer

Vis mere
Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder 1,3-butadien, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer for reservedelsnummer 446-8142

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 446-8142

DUMPER

793 793D 793F

LASTVOGN

793D 793F 793F CMD 793F XQ

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet