Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem449-2683: Gummilarvebånd
Hjem449-2683: Gummilarvebånd
449-2683: Gummilarvebånd

Larvebåndsgruppe i standardkvalitet (tredobbelt bælteled)

Mærke: Cat

Produktbilleder
449-2683: Gummilarvebånd
449-2683: Gummilarvebånd

Larvebåndsgruppe i standardkvalitet (tredobbelt bælteled)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 449-2683

Måleenheder

USMetrisk
Skobredde (mm): 600,0
Boltstørrelse (tommer): 0,8661
Skobredde (tommer): 23,622
Sporafstand (tommer): 8,5
Boltstørrelse (mm): M22
Skotype: Tredobbelt bælteled, trapezformet
Sporafstand (mm): 215,9
Antal larvebåndssektioner: 50,0
Track Shoe Hole Type: Slotted
Clipped: No
Pin Retention System: Press Fit
Bushing OD (in): 2.677
Track Type: Steel
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 49
Bushing OD (mm): 68
Track Bolt Thread: M22
UC System: GD
Assembly Type: Bolted
Grease Track Type: GLT
Seal And Lube Type: SALT
Link Inside Spread Sprocket (mm): 100.86
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.971
Master Bolt Thread: M22
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Triple
Master Link Type: Slip Fit Master
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 449-2683

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet