HjemDrivlinjeAksler og komponenterAksler455-0726: 13-tænders bagakselaksel
HjemDrivlinjeAksler og komponenterAksler455-0726: 13-tænders bagakselaksel
455-0726: 13-tænders bagakselaksel

Cat® Rear Axle Shaft transmits torque from the differential to the drive wheels in rear-wheel-drive equipment, enabling motion and providing support

Mærke: Cat

fallback-image
455-0726: 13-tænders bagakselaksel

Cat® Rear Axle Shaft transmits torque from the differential to the drive wheels in rear-wheel-drive equipment, enabling motion and providing support

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 455-0726

Måleenheder

USMetrisk
Outer Diameter (mm): 47,0
Outer Diameter (in): 1,85
Length (mm): 221,0
Length (in): 8,7
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,95
Weight (lb): 2,09
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 455-0726

RENDEGRAVER

415F2 IL 415 424B 424B HD 424B2 426 F2

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet