Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder456-8539: 9,50 mm indvendig diameter bulkslange
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder456-8539: 9,50 mm indvendig diameter bulkslange
456-8539: 9,50 mm indvendig diameter bulkslange

Cat®-slange til ledningsledninger til vejgenvinder og industrimotorer

Mærke: Cat

Brugerdefineret længde
Produktbilleder
456-8539: 9,50 mm indvendig diameter bulkslange
456-8539: 9,50 mm indvendig diameter bulkslange
456-8539: 9,50 mm indvendig diameter bulkslange
456-8539: 9,50 mm indvendig diameter bulkslange
456-8539: 9,50 mm indvendig diameter bulkslange

Cat®-slange til ledningsledninger til vejgenvinder og industrimotorer

Mærke: Cat

Brugerdefineret længde
Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 456-8539

Måleenheder

USMetrisk
Trykkapacitet (psi): 72.000,0
Bulk Unit of Measure: CM
Indvendig diameter (tommer): 0,37
Indvendig diameter (mm): 9,52
Størrelse på instrumentbræt (tommer): -6
Udvendig diameter (tommer): 0,63
Udvendig diameter (mm): 16,0
Arbejdstryk (kPa): 18.000,0
Arbejdstryk (psi): 2.611,0
Driftstemperatur: -40 °C til 100 °C
Materiale: Gummi
Anvendelse: Olieresistens
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 456-8539

GENINDVINDINGSMIKSER

RM800 RM400

ROTERENDE MIKSER

RM800

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM600 RM800 RM400

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet