460-3736: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor460-3736: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR

460-3736: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR

Cat® motoreftersynssæt (Brugerdefineret) (C9)

Mærke: Cat

Produktbilleder

460-3736: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR

460-3736: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR

Cat® motoreftersynssæt (Brugerdefineret) (C9)

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

061-9455: 47,22 mm indvendig diameter O-ring pakning

Antal: 2

106-9586: 23,52 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 2

109-3207: O-ringspakning med en indvending diameter på 23,39 mm

Antal: 6

115-4072: 79,29 mm udvendig diameter glideleje

Antal: 1

135-9819: Kantbundet tætningspakning

Antal: 1

136-7227: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm

Antal: 1

147-0182: 12,29 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 1

148-2903: 31,34 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 12

149-5240: 32,36mm indvendig diameter backup ring

Antal: 6

151-2939: 113 mm Outer Diameter Needle Roller Thrust Bearing

Antal: 7

160-8194: 50,72 mm udvendig diameter på forbindelsesstangens leje

Antal: 6

161-3411: 1,6 mm tyk pakning til udstødningsmanifold

Antal: 6

163-2478: 8,24 mm ventilspindeltætning med indvendig diameter

Antal: 12

166-1781: 0,94 mm tyk pakning til motorhus

Antal: 1

167-0024: 120,30 mm indvendig diameter foringstætning

Antal: 6

183-4494: Ribbet serpentinrem, 22180 mm lang

Antal: 1

187-1315: 1,96 mm tyk topstykkepakning

Antal: 1

191-4457: 1,6 mm tykke vandledninger pakning

Antal: 1

193-1167: Integreret pakning til bundkar til motorolie

Antal: 1

195-0452: 0,8 mm tyk pakning til motorolieledninger

Antal: 1

197-8419: 0,35 mm tyk turbolader olieudstødningspakning

Antal: 1

1P-0451: 1,92 mmtyk turboladerpakning

Antal: 1

1R-0762: Motorbrændstoffilter

Antal: 1

1R-1808: Motoroliefilter

Antal: 1

209-7290: 0,35 mm tyk motorolieledningspakning

Antal: 1

209-7293: 0,35 mm tyk motoroliekølerpakning

Antal: 1

212-8917: 31 mm stållegering støbt udstødningsventil sædeindsats

Antal: 12

213-2410: 0,3 mm tyk motorcylinderdæksel pakning

Antal: 1

213-3190: 86 mm udvendig diameter plejlstangleje

Antal: 6

214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning

Antal: 3

214-7568: STOR O-ringstætning (SAE 9/16-18)

Antal: 3

227-1200: 35mm udvendig diameter injektor muffe

Antal: 6

Viser 1 til 32 af 79

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet