Caterpillar

Vælg udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerSkum, isolering og foringRund460-3760: 3,2 mm tyk brændstoftankpakning
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerSkum, isolering og foringRund
460-3760: 3,2 mm tyk brændstoftankpakning
460-3760: 3,2 mm tyk brændstoftankpakning

Cat® pakning

Mærke: Cat

Produktbilleder
460-3760: 3,2 mm tyk brændstoftankpakning
460-3760: 3,2 mm tyk brændstoftankpakning
460-3760: 3,2 mm tyk brændstoftankpakning
460-3760: 3,2 mm tyk brændstoftankpakning
460-3760: 3,2 mm tyk brændstoftankpakning

Cat® pakning

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 460-3760
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 460-3760

Måleenheder

USMetrisk
Indtast: Rund standard
Stil: Flad
Materiale: Lav kompressibilitet kork og gummi
Indvendig diameter (mm): 45
Udvendig diameter (mm): 66
Tykkelse (mm): 3,2
Hulstørrelse (mm): 6.6 (4X)
Indvendig diameter (tommer): 1,77
Udvendig diameter (tommer): 2,6
Tykkelse (tommer): 0,13
Hulstørrelse (i): 0.26 (4X)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 460-3760

MOTORGRADER

140M 3 AWD 14L 140 12M 150 160 14M 12M 3 12M 2 14 140M 120M 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2 160M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert