HjemRedskaberSkovle – mellemstor hjullæsser461-1430: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
Hjem
RedskaberSkovle – mellemstor hjullæsser
461-1430: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-1430: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge

Increased dump height equals better performance in loading applications.

Mærke: Cat

Produktbilleder
461-1430: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-1430: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-1430: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-1430: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-1430: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-1430: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-1430: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-1430: 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge

Increased dump height equals better performance in loading applications.

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 461-1430
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Beskrivelse af reservedelsnummer 461-1430

Cat® Loader High Dump Buckets feature greatly increased dump height over standard material-handling buckets. Whether loading trucks, feeding compactors or just working in the pile, high dump buckets offer the performance you need.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 461-1430

Måleenheder

USMetrisk
Width: 2528 mm
Width: 99.5 in
Height: 65.5 in
Height: 1663 mm
Weight: 3833.8 lb
Weight: 1739 kg
Length: 1770 mm
Length: 69.7 in
Capacity: 3 m³
Capacity: 3.9 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 1 in
Interface Type: Pin On
Required Hydraulics: 3rd Function
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 461-1430

HJULLÆSSER

924K 926M 930K 930M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet