Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem463-4127: High Pressure Hydraulic Suction Hose
Hjem463-4127: High Pressure Hydraulic Suction Hose
463-4127: High Pressure Hydraulic Suction Hose

Cat® High Pressure Hydraulic Suction Hose

Mærke: Cat

Produktbilleder
463-4127: High Pressure Hydraulic Suction Hose
463-4127: High Pressure Hydraulic Suction Hose

Cat® High Pressure Hydraulic Suction Hose

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 463-4127

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube; two textile fiber braids combined with wire spiraled throughout the textile reinforcement to prevent
collapse under vacuum. Oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber outer cover.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 463-4127
Overall Length (mm): 1.720,0
Weight (kg): 14,84
Material: Low Pressure Hose
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 463-4127

DUMPER

793 793F

LASTVOGN

793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet