HjemJordgående redskaberSkovltænder og adaptersystemerAdaptere469-4317: Hjørneadapter, højre
Hjem
Jordgående redskaberSkovltænder og adaptersystemerAdaptere
469-4317: Hjørneadapter, højre
469-4317: Hjørneadapter, højre

K130 Toremmet hammerfri (lodret stift) adapter til venstre

Mærke: Cat

Produktbilleder
469-4317: Hjørneadapter, højre
469-4317: Hjørneadapter, højre
469-4317: Hjørneadapter, højre
469-4317: Hjørneadapter, højre
469-4317: Hjørneadapter, højre
469-4317: Hjørneadapter, højre

K130 Toremmet hammerfri (lodret stift) adapter til venstre

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 469-4317
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 469-4317

Måleenheder

USMetrisk
Series: K Series
Size: K130
Overall Length (mm): 538
Width (in): 6,654
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 21,181
Width (mm): 169
Base Edge Thickness Class: 70
Bevel Angle: 22.5
Position: RH Corner
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 14,173
Corner Kickout Angle: 4
Bottom Strap Length (mm): 360
Type: Two Strap
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 469-4317

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

Relaterede dele
469-4316
469-4316: Midteradapter med to stropper
Tjek pris
469-4318
469-4318: Hjørneadapter, venstre
Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert