Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe475-1055: O-RINGSPAKNING
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe475-1055: O-RINGSPAKNING
475-1055: O-RINGSPAKNING

O-Ring

Mærke: Cat

Produktbilleder
475-1055: O-RINGSPAKNING
475-1055: O-RINGSPAKNING
475-1055: O-RINGSPAKNING
475-1055: O-RINGSPAKNING
475-1055: O-RINGSPAKNING

O-Ring

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 475-1055

Måleenheder

USMetrisk
Cross Section Diameter (mm): 2,5
Cross Section Diameter (in): 0,098
Inside Diameter (mm): 122,5
Inside Diameter (in): 4,823
Materiale: Gummi
Material Hardness: 80A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 475-1055

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3050 MH3250 MH3260

GENINDVINDINGSMIKSER

RM800

MINILÆSSER

250 260 270 270XE 265

HYDRAULISK SKOVL

6040 6030

KOMPAKT HJULLÆSSER

906 930 938 926

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

CS12 GC CS10 CS11 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS10 GC CP12 GC CP11 CP13 CS11 GC

ROTERENDE MIKSER

RM800

HJULLÆSSER

993K 988K XE 988G 988H 926 988K 924 988 XE 930 950GC 938 988 950 GC 993

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836H 836G

VIBRATIONSSTAMPER

CS11 GC CS512 GC CS10 GC CP11 GC CP12 GC

TELESKOPLÆSSER

TH407C TH337C TH406C TH336C TH514C TH417C

LEDDELT LASTVOGN

730 EJECTOR 725 730

KOMPAKT LARVEBÅNDSLÆSSER

285XE 255 265 275XE 275 285

LARVEBÅNDSDOZER

D5

KOLDFRÆSER

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

HJULDOZER

834G 834H

VIBRATIONSTROMLE

C13 MARINE MG630

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM600 RM800

MOTORGRADER

24M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet