Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemUndervognRullende komponenterKædehjul og segmenterKædehjul478-3479: KÆDEHJUL-TRA
HjemUndervognRullende komponenterKædehjul og segmenterKædehjul478-3479: KÆDEHJUL-TRA
478-3479: KÆDEHJUL-TRA

Cat® Track Sprocket Plain Steel, Offset, 24 Bolts, 23 Teeth, 215.9mm Track Pitch

Mærke: Cat

fallback-image
478-3479: KÆDEHJUL-TRA

Cat® Track Sprocket Plain Steel, Offset, 24 Bolts, 23 Teeth, 215.9mm Track Pitch

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 478-3479

Måleenheder

USMetrisk
Back Lash (in): 0.394
Sound Segment: No
Relieved: No
Pocket Angle (degrees): 60
Pitch (in): 8,5
Pitch (mm): 215,9
Bolt Circle Diameter (mm): 460
Bushing Radius (in): 1.406
Bolt Circle Diameter (in): 18.11
Bushing Radius (mm): 35.7
Material Type: Plain Steel
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Carbon Steel
Bolt Thread Size: M24
Tooth Width (in): 3.386
Tip Diameter (mm): 812
Tooth Width (mm): 86
Number of Teeth: 23
Number of Bolts: 24
Tip Diameter (in): 31.969
Pitch Circle Diameter: 800.2
Packing Offset Diameter: 797.2
Inner Diameter (mm): 408,05
Inner Diameter (in): 16,065
Back Lash (mm): 10
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 478-3479

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet