Hjem482-1741: LEJEENHED-R
Hjem482-1741: LEJEENHED-R
482-1741: LEJEENHED-R

Cat® Single Row Cylindrical Roller Bearing, ID X OD X W: 100 X 180 X 34 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
482-1741: LEJEENHED-R
482-1741: LEJEENHED-R
482-1741: LEJEENHED-R
482-1741: LEJEENHED-R
482-1741: LEJEENHED-R
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Cat® Single Row Cylindrical Roller Bearing, ID X OD X W: 100 X 180 X 34 mm

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 482-1741

Måleenheder

USMetrisk
Type: Cylindrical Roller Bearing
Inside Diameter (mm): 100,0
Outside Diameter (mm): 180,0
Width (mm): 34,0
Inside Diameter (in): 3,94
Outside Diameter (in): 7,09
Width (in): 1,34
Material: Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 482-1741

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet