Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemMotorMotorer og blokkeMotorblokkomponenterGlidelejer485-3073: 180 mm indvendig diameter slid leje
HjemMotorMotorer og blokkeMotorblokkomponenterGlidelejer485-3073: 180 mm indvendig diameter slid leje
485-3073: 180 mm indvendig diameter slid leje

Cat® 290 mm udvendigt diameter stålleje

Mærke: Cat

Produktbilleder
485-3073: 180 mm indvendig diameter slid leje
485-3073: 180 mm indvendig diameter slid leje
485-3073: 180 mm indvendig diameter slid leje
485-3073: 180 mm indvendig diameter slid leje
485-3073: 180 mm indvendig diameter slid leje

Cat® 290 mm udvendigt diameter stålleje

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 485-3073

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 155,0
Udvendig diameter (mm): 290,0
Indvendig diameter (mm): 180,0
Længde (tommer): 6,102
Udvendig diameter (tommer): 11,417
Indvendig diameter (tommer): 7,0866
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 485-3073

HYDRAULISK SKOVL

6060

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet