HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik487-7481: SÆT-DELE (SLID)
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik
487-7481: SÆT-DELE (SLID)
487-7481: SÆT-DELE (SLID)

Til MP324. Omfatter skær, skærer, slidplade, mellemlæg, låsebøsninger og bolte.

Mærke: Cat

fallback-image
487-7481: SÆT-DELE (SLID)

Til MP324. Omfatter skær, skærer, slidplade, mellemlæg, låsebøsninger og bolte.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

169-7118: Knuserkant skæregruppe mellemlæg
169-7118: Knuserkant skæregruppe mellemlægAntal: 12
169-7119: Knuserkant skæregruppe mellemlæg
169-7119: Knuserkant skæregruppe mellemlægAntal: 4
322-4714: 225,2 mm lang kæbe skærkant
322-4714: 225,2 mm lang kæbe skærkantAntal: 2
7Y-5216: M20-2,5 x 80 mm sekskantet kransbolt
7Y-5216: M20-2,5 x 80 mm sekskantet kransboltAntal: 3
315-0193: 33 mm tykt skær
315-0193: 33 mm tykt skærAntal: 4
236-7874: 40 mm udvendig diameter stållåsebøsning
236-7874: 40 mm udvendig diameter stållåsebøsningAntal: 14
7Y-5221: M20-2,5 x 45 mm sekskant kransbolt
7Y-5221: M20-2,5 x 45 mm sekskant kransboltAntal: 9
8T-1447: M16-2 x 70 mm sekskantet kransbolt
8T-1447: M16-2 x 70 mm sekskantet kransboltAntal: 3
250-1068: 15 mm tyk forskydningskæbe slidplade
250-1068: 15 mm tyk forskydningskæbe slidpladeAntal: 1
236-9713: 1 mm tyk mellemlægsplade til skær på forskydningskæbe
236-9713: 1 mm tyk mellemlægsplade til skær på forskydningskæbeAntal: 6
236-9714: 1,5 mm tyk mellemlægsplade til forskydningskæbe
236-9714: 1,5 mm tyk mellemlægsplade til forskydningskæbeAntal: 2
236-1947: 30 mm bredde nedre forskydningsskærer
236-1947: 30 mm bredde nedre forskydningsskærerAntal: 1
7Y-5217: M20-2,5 x 70 mm sekskantet kransbolt
7Y-5217: M20-2,5 x 70 mm sekskantet kransboltAntal: 8
Viser 1 til 13 af 13
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 487-7481

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 487-7481

UDSTYR

MP324

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert