HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætJordgående redskaber488-3824: Glattepladesæt
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætJordgående redskaber488-3824: Glattepladesæt
488-3824: Glattepladesæt

Indeholder glatteplader, næsestænger og dele, der kræves til montering. Dette sæt indeholder ikke stampestanger. Se stampestangssættet.

Mærke: Cat

Produktbilleder
488-3824: Glattepladesæt
488-3824: Glattepladesæt

Indeholder glatteplader, næsestænger og dele, der kræves til montering. Dette sæt indeholder ikke stampestanger. Se stampestangssættet.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

393-0409: Forlænger strygeplade i venstre side
393-0409: Forlænger strygeplade i venstre sideAntal: 1
438-1091: 1000 mm lang næsestang
438-1091: 1000 mm lang næsestangAntal: 3
8I-0888: 0,01 mm tyk mellemlægspladec
8I-0888: 0,01 mm tyk mellemlægspladecAntal: 24
329-3356: M12 x 1,75 mm sekskantet møtrik
329-3356: M12 x 1,75 mm sekskantet møtrikAntal: 51
5P-1076: 13,5 mm hård indvendig diameter skive
5P-1076: 13,5 mm hård indvendig diameter skiveAntal: 42
393-0410: Forlænger strygeplade i højre side
393-0410: Forlænger strygeplade i højre sideAntal: 1
468-7390: Kompressionsfjeder
468-7390: KompressionsfjederAntal: 18
446-1532: Næsestang brugt i afretningsplade
446-1532: Næsestang brugt i afretningspladeAntal: 2
8T-7971: 13,5 mm hård indvendig diameter skive
8T-7971: 13,5 mm hård indvendig diameter skiveAntal: 24
6V-7687: M12 x 1,75 mm keglelåsemøtrik
6V-7687: M12 x 1,75 mm keglelåsemøtrikAntal: 18
393-0408: Hovedstrygeplade
393-0408: HovedstrygepladeAntal: 1
8I-0890: 1,5 mm tyk shim
8I-0890: 1,5 mm tyk shimAntal: 48
8I-0889: 0,02 mm tyk shim
8I-0889: 0,02 mm tyk shimAntal: 24
039-8557: Skive med en indvendig diameter på 13 mm
039-8557: Skive med en indvendig diameter på 13 mmAntal: 6
198-4778: 12 mm tyk hård skive
198-4778: 12 mm tyk hård skiveAntal: 24
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm bolt med sekskantet hoved
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm bolt med sekskantet hovedAntal: 24
Viser 1 til 16 af 16
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 488-3824

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 488-3824

ASFALTGLATTEPLADE

SE60 V

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet