Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerBåndklemmer490-6439: Udstødningsmanifoldbåndklemme
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerBåndklemmer490-6439: Udstødningsmanifoldbåndklemme
490-6439: Udstødningsmanifoldbåndklemme

Cat® Udstødningsmanifoldbåndklemme

Mærke: Cat

Produktbilleder
490-6439: Udstødningsmanifoldbåndklemme
490-6439: Udstødningsmanifoldbåndklemme
490-6439: Udstødningsmanifoldbåndklemme
490-6439: Udstødningsmanifoldbåndklemme
490-6439: Udstødningsmanifoldbåndklemme

Cat® Udstødningsmanifoldbåndklemme

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 490-6439

Måleenheder

USMetrisk
Indvendig diameter (tommer): 4,86
Klembredde (tommer): 1,0
Klemmebredde (mm): 25,4
Indvendig diameter (mm): 123,4
Materiale: Stål
Vægt (kg): 0,45
Materialetykkelse (tommer): 0,08
Vægt (lb): 1,0
Tykkelse (mm): 2,01
Bredde (tommer): 1,0
Bredde (mm): 25,4
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 490-6439

MOTOR

C175-20

DUMPER

793 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

LOKOMOTIVMOTOR

C175-16

GENERATORAGGREGAT

C175-16 C175-16GENSET C175-20

LASTVOGN

797F 797 793F 795F AC 794 AC 795F XQ 793F CMD 793F OEM 797B 793F XQ

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet