Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe490-7463: 4 x 38 mm 70A NBR O-ring
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe490-7463: 4 x 38 mm 70A NBR O-ring
490-7463: 4 x 38 mm 70A NBR O-ring

Cat® Front Axle Steering Cylinder O Ring Seal ensures a tight connection between components, maintaining hydraulic pressure integrity for efficient operation

Mærke: Cat

Produktbilleder
490-7463: 4 x 38 mm 70A NBR O-ring
490-7463: 4 x 38 mm 70A NBR O-ring
490-7463: 4 x 38 mm 70A NBR O-ring
490-7463: 4 x 38 mm 70A NBR O-ring
490-7463: 4 x 38 mm 70A NBR O-ring

Cat® Front Axle Steering Cylinder O Ring Seal ensures a tight connection between components, maintaining hydraulic pressure integrity for efficient operation

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 490-7463

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 4,0
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,157
Indvendig diameter (mm): 38,0
Indvendig diameter (tommer): 1,496
Polymer: NBR (nitril-butadien)
Materiale: Kulstål
SAE AS568 Størrelse på instrumentbræt: I/T
Materiale hårdhed: 70A
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 490-7463

RENDEGRAVER

416 420F2 416F2 420

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet