Caterpillar

Vælg udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg udstyr

HjemJordgående redskaberJordgående redskabshardware og fastholdelseStifter til jordgående redskaber494-8547: STIFT-DREJETAP
Hjem
Jordgående redskaberJordgående redskabshardware og fastholdelseStifter til jordgående redskaber
494-8547: STIFT-DREJETAP
494-8547: STIFT-DREJETAP

Mærke: Cat

Produktbilleder
494-8547: STIFT-DREJETAP
494-8547: STIFT-DREJETAP
494-8547: STIFT-DREJETAP
494-8547: STIFT-DREJETAP
494-8547: STIFT-DREJETAP

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 494-8547
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 494-8547

Måleenheder

USMetrisk
Diameter (mm): 37,97
Overall Length (mm): 267
Diameter (in): 1,495
Overall Length (in): 10,512
Material: Stainless Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 494-8547

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert