HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer4B-5219: Bolt m/sekskantet hoved
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer4B-5219: Bolt m/sekskantet hoved
4B-5219: Bolt m/sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Produktbilleder
4B-5219: Bolt m/sekskantet hoved
4B-5219: Bolt m/sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 4B-5219

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 5.5
Bolt Length (mm): 139,7
Boltype: Bolt m/sekskantet hoved
Længde på greb (tommer): 3,0
Grip Length (mm): 76,2
Materiale: Stål,Kulstål
Thread Size (in): 0.044
Thread Size (mm): 1.125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x12
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4B-5219

MOTORGRADER

12G 160G 140G 130G 120G

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G

GUMMIHJULSSCRAPER

630B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet