HjemVærkstedsforsyningerBatteriserviceudstyr4C-4914: Parallelopladere til flere batterier
HjemVærkstedsforsyningerBatteriserviceudstyr4C-4914: Parallelopladere til flere batterier
4C-4914: Parallelopladere til flere batterier

Mærke: Cat

Produktbilleder
4C-4914: Parallelopladere til flere batterier
4C-4914: Parallelopladere til flere batterier

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 4C-4914

Måleenheder

USMetrisk
Noter: AC-indgang – 210 – 190-262/VAC, 13,8 A 50/60 Hz
Vægt (lb): 83,0
Vægt (kg): 37,6
Batterikapacitet: Op til 36, 12 volt-batterier
Måler (AWG): 1
Spænding (volt): 0-19,00,15,5
Længde (m): 1,5
Gebyrpriser: 16,0
Amperemeter (amp): 110,0
Længde (ft): 5
Material: Phenolic Plastic
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet