Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Registrér dig
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemVærkstedsforsyningerSlibemidlerSlibebørster4C-6158: Ståltrådsbørste med krympet ende
HjemVærkstedsforsyningerSlibemidlerSlibebørster4C-6158: Ståltrådsbørste med krympet ende
4C-6158: Ståltrådsbørste med krympet ende

Ståltrådsbørste med krympet ende (knude)

Mærke: Cat

Produktbilleder
4C-6158: Ståltrådsbørste med krympet ende
4C-6158: Ståltrådsbørste med krympet ende

Ståltrådsbørste med krympet ende (knude)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 4C-6158

Måleenheder

USMetrisk
Måler (AWG): 0,014
Maks. driftshastighed (RPM): 20.000,0
Størrelse (mm): 25
Størrelse (tommer): 1,00
Ledningsstørrelse (mm): 0,36
Diameter (mm): 25,4
Maks. sikker fri hastighed (o/min.): 20.000,0
Diameter (tommer): 1,0
Trådmåler: 0,014
Ledningsstørrelse (tommer): 0,0142
Hastighed (o/min.): 20.000,0
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet