Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.

Registrér dig

Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemVærkstedsforsyningerSlibemidlerSlibebørster4C-6161: Slangebørste
Hjem
VærkstedsforsyningerSlibemidlerSlibebørster
4C-6161: Slangebørste
4C-6161: Slangebørste

Slangebørste

Mærke: Cat

Produktbilleder
4C-6161: Slangebørste
4C-6161: Slangebørste

Slangebørste

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 4C-6161

Måleenheder

USMetrisk
Ledningsstørrelse (mm): 0,13
Udvendig diameter (mm): 9,5
Børstelængde (mm): 76,2
Samlet længde (mm): 610
Ledningsstørrelse (tommer): 0,005
Udvendig diameter (tommer): 3/8
Børstelængde (tommer): 3,00
Samlet længde (tommer): 24,00
Tråd (mm): 0.13, Carbon Steel
Tråd (tommer): 0.005, Carbon Steel
O.D. (in): 3/8
O.D. (mm): 9,53
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert