Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemEl og elektronikTerminal Blocks4D-1260: 224,8 mm lang terminalstrimmel
HjemEl og elektronikTerminal Blocks4D-1260: 224,8 mm lang terminalstrimmel
4D-1260: 224,8 mm lang terminalstrimmel

Cat® 224.8mm Long Double Row Barrier Block Terminal Strip

Mærke: Cat

Produktbilleder
4D-1260: 224,8 mm lang terminalstrimmel
4D-1260: 224,8 mm lang terminalstrimmel
4D-1260: 224,8 mm lang terminalstrimmel
4D-1260: 224,8 mm lang terminalstrimmel
4D-1260: 224,8 mm lang terminalstrimmel

Cat® 224.8mm Long Double Row Barrier Block Terminal Strip

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 4D-1260
Material: Phenolic Plastic,Alloy Brass
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4D-1260

MARINE, EKSTRA

3508B

MARINEMOTOR

3516 3116 3512 3508 3208 D330C 3306B D333C 3408B 3304 3306 3304B 3412 3406B 3406C D349 3408 D346 D348 3126

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3406C 3306 3304 3406B D379B 3412 3208 3408B 3408C 3608 3606 POWER SYS 3412C 3516B D398B 3508 3304B D399 3616 G3516 G3512 3406 3408 3116 3512 3114 3512B 3508B 3516 3306B

OEM-LØSNINGER

3412C

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

MOTOR - MASKINE

3116 3114 3408 3208

MOTOR TIL KØRETØJ

3512

GENERATORAGGREGAT

G3516 3516 C18 3508B 3512 3512B 3508 3406C G3306 3516B G3412

GASMOTOR

G398 G399 G379A G3306 G343 G353D G3412 G3408 G3406 G3512 G3516 G379 G3508

LASTVOGNSMOTOR

3126 G3306

MOTOR

G3412 G3406 G3408 G3412C

INDUSTRIEL MOTOR

3304 3306 3412 C18 D333C D342 D343 3126 D348 D349 D346 D398B 3406 3116 3512 3114 3516 3408B 3508 D398 D399 D353C D353E D353D D342C D330C D379 D379B

MOTOR - INDUSTRIEL

3406B

EFFEKTMODUL

XQG400 PM3508 PM3516 PM3512 PM3412

MOTORGRADER

120B 16 12E 140B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet