HjemMotorMotorer og blokkeMotorblokkomponenterGlidelejer4F-8496: 1 1/2" tyk afstandsstykke
HjemMotorMotorer og blokkeMotorblokkomponenterGlidelejer4F-8496: 1 1/2" tyk afstandsstykke
4F-8496: 1 1/2" tyk afstandsstykke

Cat® 1 1/2" Thick Steel Spacer provides accurate alignment and spacing between components in the Machine System

Mærke: Cat

Produktbilleder
4F-8496: 1 1/2" tyk afstandsstykke
4F-8496: 1 1/2" tyk afstandsstykke
4F-8496: 1 1/2" tyk afstandsstykke
4F-8496: 1 1/2" tyk afstandsstykke
4F-8496: 1 1/2" tyk afstandsstykke

Cat® 1 1/2" Thick Steel Spacer provides accurate alignment and spacing between components in the Machine System

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 4F-8496

Måleenheder

USMetrisk
Diameter (mm): 22,23
Pin Length (in): 1.5
Pin Length (mm): 38.1
Diameter (in): 0,875
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4F-8496

LASTVOGNSMOTOR

1673

MARINEMOTOR

D353E D333A D353C D353D

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R3000H R2900 R2900G R1700G

MARINEGEAR

7251 3192

INDUSTRIEL MOTOR

D398 D399 D398B

LASTVOGN

769 769B

TRAKTOR

768B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet