HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer4K-7502: 1/2''-20 x 1 3/8'' bolt med sekskantet hoved
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
4K-7502: 1/2''-20 x 1 3/8'' bolt med sekskantet hoved
4K-7502: 1/2''-20 x 1 3/8'' bolt med sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Produktbilleder
4K-7502: 1/2''-20 x 1 3/8'' bolt med sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 4K-7502
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 4K-7502

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 1.375
Bolt Length (mm): 34,92
Boltype: Bolt m/sekskantet hoved
Længde på greb (tommer): 0,125
Grip Length (mm): 3,17
Materiale: Stål,Zinklegering,Kulstål
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4K-7502

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

815 816

RENDEGRAVER

426B 438B 416 426 428 436B 438 436 428B 416B

HJULLÆSSER

928H 928G 924GZ 928HZ 924HZ G926 924H 924G 930 966C 930G 930H 966R 950 910

TELESKOPLÆSSER

TH3510D TH408D RTC60 RT60 TH82 TH83 RT50 TH62 TH63 TL1055C TH103 TH357D RT50SA TL943C

MOTOR – LASTVOGN

3054

LARVEBÅNDSLÆSSER

931 943

MARINE PRODUKTER

3054 3054B

LARVEBÅNDSDOZER

D3

GUMMIHJULSLÆSSER

IT28G

MOTOR – MASKINE

C4.4

GRAVEMASKINE

224 205 206 214 212 213

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

518 528 120C

HJULDOZER

814

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

528 518 55 120C 518 125C

VIBRATIONSTROMLE

CB-424 CB-545 CB-544 CS-431B CS-433B CS-323 CP-433B CP-323 CB-434B CB-434C PF-300C PF-300B PS-180 PS-110 PS-300B PS-300C PS-130

MOTOR – INDUSTRIEL

3054E C6.6 3054B 3054C C7.1 3056E C4.4 3054 3056 G3520B

ASFALTUDLÆGGER

AP-800 AP-800B AP-1200 WE-851B WE-601B

GUMMIHJULSSCRAPER

613 613B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet