HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer4L-8515: Sekskantede kransbolte
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
4L-8515: Sekskantede kransbolte
4L-8515: Sekskantede kransbolte

Tomme

Mærke: Cat

Produktbilleder
4L-8515: Sekskantede kransbolte
4L-8515: Sekskantede kransbolte

Tomme

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 4L-8515
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 4L-8515

Måleenheder

USMetrisk
Bolt Length (in): 3
Grip Length (in): 1,5
Materiale: STÅL,Legeret stål
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Grip Length (mm): 38,1
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 76,2
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4L-8515

LARVEBÅNDSDOZER

D10R D10T

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

508

DUMPER

793F 793F CMD 793F XQ

MARINE PRODUKTER

7251 3181 3192

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet