HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe4M-0736: 317,13 mm indvendig diameter Torisk tætningsring
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe4M-0736: 317,13 mm indvendig diameter Torisk tætningsring
4M-0736: 317,13 mm indvendig diameter Torisk tætningsring

TÆTNINGSRING

Mærke: Cat

Produktbilleder
4M-0736: 317,13 mm indvendig diameter Torisk tætningsring
4M-0736: 317,13 mm indvendig diameter Torisk tætningsring
4M-0736: 317,13 mm indvendig diameter Torisk tætningsring
4M-0736: 317,13 mm indvendig diameter Torisk tætningsring
4M-0736: 317,13 mm indvendig diameter Torisk tætningsring

TÆTNINGSRING

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 4M-0736

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: NBR (60),NBR-nitril
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,5
Pakning, indvendig diameter (mm): 317,13
Indvendig diameter (mm): 317,1
Ikke kompatibel med: Bremsevæsker til biler og fly; Høje niveauer af ozon; Ketoner; Fosfatestervæsker; Stærke syrer; UV-lys
Materialebeskrivelse: NBR er et alsidigt materiale med god slidstyrke og skæremodstand. Det fungerer godt i anvendelser med luft, motorolie, dieselbrændstof, kølervæske/urea, hydraulikolie og automatisk transmissionsvæske. Må ikke bruges sammen med biodiesel.
Noter: Dimensioner og materialebeskrivelser er kun til reference. Farven kan afvige fra billedet.
Tværsnitsdiameter (mm): 12,7
Indvendig diameter (tommer): 12,49
Anvendelser: Brændstofhåndtering ved omgivende temperatur; LPG-service med højt og lavt tryk; Hydraulikvæsker; Servostyringstætninger; Kølertermostattætninger
Temperatur (°C): -40-100
Temperatur (°F): -40-212
Kompatibel med: Syntetiske smøremidler på alfaolefinbasis; Ethylenglycol; Oliebaserede smøremidler; Silikoneolier og fedtstoffer; Vand, vandbaserede motorkølevæsker
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4M-0736

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD55

SPIL

59N 59L 58L 59 58

HJULLÆSSER

988 XE 986 988GC 986H 988 986K 992 988K XE 988G 988H 988K 992B 980C 980F

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836 836H 836G 836K

LASTVOGN

777C 777B 777D 777F 769 777 769B

HJULSKRABER

633 641B 637D 630B 631D 631C 631B 639D 641 633B 633D

STENBRUDSLASTVOGN

777E

LARVEBÅNDSLÆSSER

963 963B 963C 953B 953C 953

CHALLENGER

65C 65B 65D 65 75D 75C 75 85C 85D

LARVEBÅNDSDOZER

D9 D8L D10T2 D9G D10 D9T D9R D9L D9N D9H D9 GC D10N D10R D10T D7E LGP D7E

RØRLÆGGER

589 594H 594

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1700 II R1700 XE R1700

HJULDOZER

834 834G 834H 834K 824C

HJULTRAKTOR

633C 633D 639D 637 631D 631C 641 637D 641B

DUMPER

777E 777

BULLDOZER

8A 8S 8U 9C 9U 9S 9SU

OPRIVER

953B 9 8 953 943

MOTORGRADER

24H 24M 24 16

TRAKTOR

776 776D 776C 776B 768B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet