HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeStøtteringe4M-2571: 146 mm OD Styre Kobling Pakning Ring
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeStøtteringe4M-2571: 146 mm OD Styre Kobling Pakning Ring
4M-2571: 146 mm OD Styre Kobling Pakning Ring

TÆTNINGSRING

Mærke: Cat

Produktbilleder
4M-2571: 146 mm OD Styre Kobling Pakning Ring

TÆTNINGSRING

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Ofte købt sammen med
4M-25714M-2571
9M-02009M-0200
9M-02019M-0201
Vis alle reservedele
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 4M-2571

Måleenheder

USMetrisk
Noter: Dimensioner og materialebeskrivelser er kun til reference. Farven kan afvige fra billedet.
Materiale: PTFE – Polytetrafluoretylen
Tværsnitsbredde (tommer): 0,18
Tværsnitsbredde (mm): 4,6
Indvendig diameter (tommer): 5,47
Tværsnitshøjde (tommer): 0,14
Indvendig diameter (mm): 139,0
Tværsnitshøjde (mm): 3,5
Materialebeskrivelse: PTFE leverer overlegen ydelse i anvendelser til luft, motorolie, dieselbrændstof og kølevæske, men er følsom over for installationsskader og snavs. Det fungerer godt ved meget høje temperaturer.
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4M-2571

LARVEBÅNDSDOZER

D8K D8H 8D 183B 8S

RØRLÆGGER

583K 583H

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet