HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerStifter4M-2743: 56 mm længde fuldt gevind stud
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerStifter
4M-2743: 56 mm længde fuldt gevind stud
4M-2743: 56 mm længde fuldt gevind stud

Tommer, UNC-grovgevind

Mærke: Cat

Produktbilleder
4M-2743: 56 mm længde fuldt gevind stud
4M-2743: 56 mm længde fuldt gevind stud
4M-2743: 56 mm længde fuldt gevind stud
4M-2743: 56 mm længde fuldt gevind stud
4M-2743: 56 mm længde fuldt gevind stud

Tommer, UNC-grovgevind

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 4M-2743
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 4M-2743

Måleenheder

USMetrisk
Taptype: Bolt med fuldt gevind (stang)
Materiale: STÅL
Samlet længde (tommer): 2,2
Størrelse på boltgevind (tommer): 3/8-16
Gevindstigning, hul: 16,0
Klasse: Plain finish
Låsefunktion: Dimensioner og tolerancer for lige, konisk lås og interferensgevindstifter. Metriske gevindstørrelser M5 til M64 og ensartede tommegevindstørrelser � til 1 � tommer er dækket.
Gevindstørrelse (mm): 0,375
Samlet længde (mm): 55,5625
Skruelængde – A (tommer): 2 3/16
Gevindstørrelse (tommer – TPI) (tommer): 3/8 - 16
Materialebeskrivelse: ISO klasse 8,8 eller svarende til SAE klasse 5
Belægning: Almindelig finish
Gevind: Grovgevind UNC
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4M-2743

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

825G 815 826G II 816 826C 826G

HJÆLPEBATTERI

G3406

VEKSELSTRØMSGENERATOR

XQP550 SR4 SR4B

HJULLÆSSER

988 992 980G II 966D 966C 966E 966R 950 980B 992B 980C 980G

MOTOR – LASTVOGN

3408B 1693 3408 3406 3306 1673C 3406B 3306C 3306B

LARVEBÅNDSLÆSSER

963 973 983B 977K 977L

MARINE PRODUKTER

3126B D330A D330B 3406B 3406C 3126 D333A D333B C280-6 C280-8 3406 3608 DE600SGC DE500 G3406 DE630 DE605GC DE500SGC DE715GC 3406C DE660GC

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

D35HP D400E D400D D400 D40D

LARVEBÅNDSDOZER

D8 GC D8GC D6C D7F D7G D5 D8R D8N D8H D8R II D10N D10R 963

RØRLÆGGER

561C 572F 572G 571G 571F

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3516E G3406 3406C 3406B 3608 3606

MOTOR – MASKINE

3516C

GRAVEMASKINE

235

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

528

UDSTYR

PM-465

HJULDOZER

814B 824G 814 824G II

DUMPER

793D 773 785D 789D 785 789 797 793D 793C 773E 773D 785C 785D 797B 773B 785B 775E 775D 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777 769D 777E 775D 775B 773E 771D 776 776D 776C 776B 772B 784C 784B

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

R1300G R1300

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

SM-350 RM-350B RM-350 RM-250C SS-250B SS-250 RR-250 RR-250B RM-350B

MOTOR – INDUSTRIEL

HT400 D348 D349 3406B 3406C 3516B 3516C 3406B 3406C D343 3304 3306 D320A D333C 3406 D330C G3406

MOTORGRADER

120B 140B 140G 16G 140 14G 14E 12G 120 12F 12E 16H NA

GUMMIHJULSSCRAPER

627 637 627K LRC 627K 637K 627 631D 641 651 657 666 623B 623E 623F 621B 621E 621F 633D 639D 627B 627E 627F 637D 637K 627 666B 621E 621F 623F 623E 637K 637B 666 627F 627B 627E 637 657

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert