HjemHydraulikHydrauliske pumper, motorer og komponenterHydraulikpumper4T-6066: MOTORGRUPPE
Hjem
HydraulikHydrauliske pumper, motorer og komponenterHydraulikpumper
4T-6066: MOTORGRUPPE
4T-6066: MOTORGRUPPE

Tandhjulsmotor

Mærke: Cat

Produktbilleder
4T-6066: MOTORGRUPPE
4T-6066: MOTORGRUPPE

Tandhjulsmotor

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 4T-6066
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 4T-6066

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 363,2
Højde (tommer): 9,2
Bredde (mm): 162,6
Længde (tommer): 14,3
Højde (mm): 233,7
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4T-6066

LARVEBÅNDSDOZER

D11N D10 11 10 10C 10S 10U 11SU 11U

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert