Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemJordgående redskaberJordgående redskabshardware og fastholdelseMellemskiver til jordgående redskaber4V-1718: Styrecylindermontering af metalafstandsstykke
HjemJordgående redskaberJordgående redskabshardware og fastholdelseMellemskiver til jordgående redskaber4V-1718: Styrecylindermontering af metalafstandsstykke
4V-1718: Styrecylindermontering af metalafstandsstykke

Cat® 50 mm styrecylinder med udvendig diameter og modvægtmontering af metalafstandsstykke

Mærke: Cat

Produktbilleder
4V-1718: Styrecylindermontering af metalafstandsstykke
4V-1718: Styrecylindermontering af metalafstandsstykke
4V-1718: Styrecylindermontering af metalafstandsstykke
4V-1718: Styrecylindermontering af metalafstandsstykke
4V-1718: Styrecylindermontering af metalafstandsstykke

Cat® 50 mm styrecylinder med udvendig diameter og modvægtmontering af metalafstandsstykke

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 4V-1718

Måleenheder

USMetrisk
Indvendig diameter (tommer): 1,083
Centerhulform: Uden gevind
Indvendig diameter (mm): 27,5
Materiale: Stål,Kulstål,Zinklegering
Udvendig diameter (tommer): 1,969
Udvendig diameter (mm): 50,0
Tykkelse (tommer): 0,669
Tykkelse (mm): 17,0
Washer Type: Flat
Coating: Zinc
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4V-1718

LARVEBÅNDSDOZER

D6R XL D6R

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

815K 815

HJULDOZER

814K 814

HJULLÆSSER

G926 916 966F II 918F 936E 924F 936F 988B G916 926 980C 980F 950B/950E 814K 936 928F 926E 966D 966F 966E G936 950B 950E 994F 994D 950F 962G 994K 994H 995 994 950F II

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836H 816K 836K 816 826K 836 826

LARVEBÅNDSLÆSSER

933C 963 939 933 931C II 963D 963B 963C 963K 939C 935C II

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet