HjemMotorMotorkomponenterMotorophæng og -støtterVibrationsdæmperbeslag og komponenter4W-2020: Monteringsenhed
HjemMotorMotorkomponenterMotorophæng og -støtterVibrationsdæmperbeslag og komponenter4W-2020: Monteringsenhed
4W-2020: Monteringsenhed

Monteringsenhed

Mærke: Cat

Produktbilleder
4W-2020: Monteringsenhed
4W-2020: Monteringsenhed

Monteringsenhed

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 4W-2020

Måleenheder

USMetrisk
Udvendig diameter (mm): 113,87
Tapgevindhøjde: 1,75
Størrelse på boltgevind (mm): M12
Taplængde (tommer): 1,25
Monteringstype: Sandwich – Bolt med gevind i begge ender
Gummilængde (tommer): 2,25
Samlet længde (mm): 120,65
Taplængde (mm): 31,75
Gummilængde (mm): 57,15
Udvendig diameter (tommer): 4,48
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4W-2020

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD55B

RENDEGRAVER

426 416 438 428 436

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet