Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerLejer og bøsningerAndre lejer og bøsninger4W-5738: LEJE
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerLejer og bøsningerAndre lejer og bøsninger4W-5738: LEJE
4W-5738: LEJE

Mærke: Cat

fallback-image
4W-5738: LEJE

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 4W-5738

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 4W-5738
Material: Steel Backed Copper-Lead Bearing,Steel Backed Aluminum Bearing
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4W-5738

MARINEMOTOR

D330C 3304 3304B

FÆLDE-/STAKKEMASKINE

FB518

VIBRATIONSSTAMPER

CP-643 CB-534 CP-653 CS-653 CS-643

KLO

120C 518 125C

GASMOTOR

G3304 G3306

LARVEBÅNDSDOZER

D6H XL D7R D6H XR D7F D7G D7H D6D SR D6H II D5H XL D4E D4E SR D6F SR D5B D5H D6D D6R D6E D6G D6H

HJULTRAKTOR

615 621R 621S 627B

OPRIVER

7 6 5 4 D5 977 963 951 955

BOM

120C

SPIL

518 57H 57 56 55 56H

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3306 3304 3304B 3306B

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

MOTOR - MASKINE

3304 3306

HJULLÆSSER

966F II 972G 950B/950E 950B 950E 936E 936F 930 936 966D 966C 966F 966E G936 966G 970F 966R 930R 930T

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

816B

FRONTSKOVL

235C

LEDDELT LASTVOGN

D250B D25D D25C D350D D350C D30C D30D D35C D300D D300B

HJULSKRABER

637D 639D 627B 621E

LARVEBÅNDSLÆSSER

963 973 977L 955L

LASTVOGNSMOTOR

3306B

CHALLENGER

65C 65B 65D 70C 65

RØRLÆGGER

572G 571G

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1300

GRAVEMASKINE

229 330 L 225 330-A L 215B 215C 215D 235 E300B 350-A 225B 225D 219 215 330B L E240 EL240 330-A 219D 330-A L 235B 235C 235D 330 LN 330-A LN 350-A L 229D EL300B 330B 350 L

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

518 528 518C

INDUSTRIEL MOTOR

3304 3306 D333C 3304B 3306B D330C

HJULDOZER

814B

HYDRAULIKBETJENING

48 163 143 153 141 140

BULLDOZER

6 5A 5P 5S 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP 4A

MOTORGRADER

12H 12G 120G 120B 160H 160G 160H NA 160H ES 12H NA 140B 12H ES 140H 140G 140H NA 130G 140H ES

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet