Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem505-9935: Pilot Hose
Hjem505-9935: Pilot Hose
505-9935: Pilot Hose

Cat® Pilot Hose

Mærke: Cat

Produktbilleder
505-9935: Pilot Hose
505-9935: Pilot Hose

Cat® Pilot Hose

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 505-9935

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber inner tube resistant to hydraulic fluids with wire reinforcement. An oil, weather, and abrasion resistant outer cover meeting MSHA requirements.

Vis mere
Cat® Hose Assembly Products Warning
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 505-9935

Måleenheder

USMetrisk
Overall Length (mm): 1.485,0
Weight (kg): 0,441
Hose ID (in): 0.25
Material: Medium Pressure Hose,Other Hose
Overall Length (in): 58,465
Hose ID (mm): 6.35
Hose Type: Pilot Hose
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 505-9935

RENDEGRAVER

450

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet