HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer507-2991: LEJE-BØSNING
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer507-2991: LEJE-BØSNING
507-2991: LEJE-BØSNING

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Mærke: Cat

Produktbilleder
507-2991: LEJE-BØSNING
507-2991: LEJE-BØSNING
507-2991: LEJE-BØSNING
507-2991: LEJE-BØSNING
507-2991: LEJE-BØSNING

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 507-2991

Måleenheder

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 65,0
Inside Diameter (in): 2,56
Outside Diameter (mm): 80,0
Outside Diameter (in): 3,16
Overall Length (mm): 50,0
Overall Length (in): 1,97
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 507-2991

RENDEGRAVER

440

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet