Caterpillar

Vælg udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Vælg udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Vælg udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer507-9115: LEJE-BØSNING
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer
507-9115: LEJE-BØSNING
507-9115: LEJE-BØSNING

Lige lejebøsning

Mærke: Cat

Produktbilleder
507-9115: LEJE-BØSNING
507-9115: LEJE-BØSNING
507-9115: LEJE-BØSNING
507-9115: LEJE-BØSNING
507-9115: LEJE-BØSNING

Lige lejebøsning

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 507-9115
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 507-9115

Måleenheder

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 50,0
Inside Diameter (in): 1,97
Outside Diameter (mm): 60,0
Outside Diameter (in): 2,37
Overall Length (mm): 40,0
Overall Length (in): 1,57
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 507-9115

GRAVEMASKINE

313 317 GC

RENDEGRAVER

440 450

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet