HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor508-1973: Installationssæt til fronthus
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
508-1973: Installationssæt til fronthus
508-1973: Installationssæt til fronthus

The Front Housing Install Gasket Kit has gaskets, seals and bendable locks to reinstall the front cover.

Mærke: Cat

Produktbilleder
508-1973: Installationssæt til fronthus
508-1973: Installationssæt til fronthus

The Front Housing Install Gasket Kit has gaskets, seals and bendable locks to reinstall the front cover.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

109-0075: 69,22 mm indvendig diameter tætning-O-ring
109-0075: 69,22 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning
238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
259-4598: O-ringspakning med en indvending diameter på 120,24 mm
259-4598: O-ringspakning med en indvending diameter på 120,24 mmAntal: 1
4N-1946: 0.8mm tyk pakning
4N-1946: 0.8mm tyk pakningAntal: 1
8T-1703: 56,74 mm indvendig diameter O-ringstætning
8T-1703: 56,74 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 3
142-5867: 154,18 mm indvendig diameter front krumtapaksel tætning
142-5867: 154,18 mm indvendig diameter front krumtapaksel tætningAntal: 1
239-5571: 2,28 mm tykkelse integreret kant limet stål
239-5571: 2,28 mm tykkelse integreret kant limet stålAntal: 1
228-4947: 13,94 mm indvendig diameter tætning-O-ring
228-4947: 13,94 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
231-4708: 55,25 mm indvendig diameter tætning-O-ring
231-4708: 55,25 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
239-1139: 266,40 mm indvendig diameter Tryk på plads forseglet
239-1139: 266,40 mm indvendig diameter Tryk på plads forsegletAntal: 2
3S-9643: Læbetætning med roterende aksel
3S-9643: Læbetætning med roterende akselAntal: 2
6V-9027: 8,92 mm indvendig diameter O-ring pakning
6V-9027: 8,92 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 3
279-3397: 215,26 mm indvendig diameter tætning-O-ring
279-3397: 215,26 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
200-6410: 88,49 mm indvendig diameter tætning-O-ring
200-6410: 88,49 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
107-5769: O-ringspakning med indvendig diameter på 79,38 mm
107-5769: O-ringspakning med indvendig diameter på 79,38 mmAntal: 2
214-1727: 0,8 mm tyk motorhusdækselpakning
214-1727: 0,8 mm tyk motorhusdækselpakningAntal: 1
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntal: 3
117-8801: 126,67mm indvendig diameter tætning-O-ring
117-8801: 126,67mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 2
4N-2199: 0,8 mm tyk oliekølerdækselpakning
4N-2199: 0,8 mm tyk oliekølerdækselpakningAntal: 2
5E-8771: 120,32 mm indre diameter O-ring tætning
5E-8771: 120,32 mm indre diameter O-ring tætningAntal: 2
5P-8211: 50,39 mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-8211: 50,39 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
9X-7371: O-ringspakning med indvendig diameter på 126,59 mm
9X-7371: O-ringspakning med indvendig diameter på 126,59 mmAntal: 1
Viser 1 til 23 af 23
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert