Hjem511-4217: BØSNING
Hjem511-4217: BØSNING
511-4217: BØSNING

Forseglet samlebøsning til larvebånd

Mærke: Cat

fallback-image
Afbrudt
511-4217: BØSNING
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Forseglet samlebøsning til larvebånd

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 511-4217

Måleenheder

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 220,0
Inside Diameter (in): 8,66
Outside Diameter (mm): 240,0
Outside Diameter (in): 9,45
Overall Length (mm): 131,0
Overall Length (in): 5,16
Flange Diameter (mm): 260,0
Flange Diameter (in): 10,24
Flange Thickness (mm): 37,0
Flange Thickness (in): 1,46
Cross Holes: No
Material: STEEL,Alloy Steel
Type: FLANGED SLEEVE
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 511-4217

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet