HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor514-8087: Installationssæt til topstykke
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
514-8087: Installationssæt til topstykke
514-8087: Installationssæt til topstykke

Cat® sæt med enkelt toppakning

Mærke: Cat

Produktbilleder
514-8087: Installationssæt til topstykke
514-8087: Installationssæt til topstykke

Cat® sæt med enkelt toppakning

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

437-4425: 32,92mm indvendig diameter O-ring tætning
437-4425: 32,92mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
349-9659: 0,25 mm tyk turboladerpakning
349-9659: 0,25 mm tyk turboladerpakningAntal: 1
7L-6580: O-ringspakning med indvendig diameter på 31,12 mm
7L-6580: O-ringspakning med indvendig diameter på 31,12 mmAntal: 3
230-3518: 0,84 mm tyk motorindløbsmanifoldpakning
230-3518: 0,84 mm tyk motorindløbsmanifoldpakningAntal: 1
574-6249: 0,4 mm tyk pakning
574-6249: 0,4 mm tyk pakningAntal: 1
289-3107: Flangepakning med to huller
289-3107: Flangepakning med to hullerAntal: 1
321-5639: 108 mm indvendig diameter presseforsegling
321-5639: 108 mm indvendig diameter presseforseglingAntal: 1
238-5082: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning
238-5082: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
033-6033: O-ringspakning med en indvendig diameter på 12,42 mm
033-6033: O-ringspakning med en indvendig diameter på 12,42 mmAntal: 1
197-8418: 0,3 mm tyk turbolader olieudstødningspakning
197-8418: 0,3 mm tyk turbolader olieudstødningspakningAntal: 1
197-8419: 0,35 mm tyk turbolader olieudstødningspakning
197-8419: 0,35 mm tyk turbolader olieudstødningspakningAntal: 1
3S-9643: Læbetætning med roterende aksel
3S-9643: Læbetætning med roterende akselAntal: 2
6V-5063: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi
6V-5063: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummiAntal: 3
6V-6353: 101,19 mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-6353: 101,19 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
5P-5598: 15,47mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-5598: 15,47mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
5P-5756: O-ringspakning med indvendig diameter på 58,42 mm
5P-5756: O-ringspakning med indvendig diameter på 58,42 mmAntal: 1
229-5711: 12,5 mm tyk isoleringsforsegling
229-5711: 12,5 mm tyk isoleringsforseglingAntal: 1
224-6361: 73,43 mm udvendig diameter tryk-på-plads-pakning
224-6361: 73,43 mm udvendig diameter tryk-på-plads-pakningAntal: 1
212-7728: 32 mm ventildækselisolator med udvendig diameter
212-7728: 32 mm ventildækselisolator med udvendig diameterAntal: 10
272-0389: 751,7 mm indvendig diameter presseforsegling
272-0389: 751,7 mm indvendig diameter presseforseglingAntal: 1
272-2583: 53,64 mm indvendig diameter paknings-O-ring
272-2583: 53,64 mm indvendig diameter paknings-O-ringAntal: 1
124-1858: 53,57 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
124-1858: 53,57 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
375-2467: M10 x 1,5 mm unbrakotrik
375-2467: M10 x 1,5 mm unbrakotrikAntal: 4
376-3408: MJ10 x 1,5 gevind høj temperatur Taperlock Stud
376-3408: MJ10 x 1,5 gevind høj temperatur Taperlock StudAntal: 4
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 9
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætningAntal: 2
6V-3251: 19,18 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi
6V-3251: 19,18 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummiAntal: 1
595-1862: 2 bolt udstødningsmanifold pakning
595-1862: 2 bolt udstødningsmanifold pakningAntal: 6
221-9392: Topstykkepakning
221-9392: TopstykkepakningAntal: 1
109-2332: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mm
109-2332: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mmAntal: 2
5P-5757: O-ringstætning med en indvendig diameter på 64,77 mm
5P-5757: O-ringstætning med en indvendig diameter på 64,77 mmAntal: 1
9X-7380: 7,65 mm indvendig diameter O-ringstætning
9X-7380: 7,65 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
Viser 1 til 32 af 42Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 514-8087

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 514-8087

GRAVEMASKINE

349F 352F 352F OEM 352 352F 352F-VG 349 349F L 349F LXE 352F XE VG 349E 352 UHD 352FMHPU

HJULLÆSSER

982M 980M

MOTORGRADER

18M3 16M3 14M-3 14M3

GUMMIHJULSSCRAPER

621K OEM 627K 623K 621K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet